Boczna tarcza receptora
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Boczna tarcza receptora
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Receptory odgromowe do wymiany w terenie
- Odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Działanie sprawdzono pod kątem wymogów bardziej rygorystycznych niż przewidziane normą IEC® 61400-24
- Wysokiej jakości receptor doskonale funkcjonujący w całym okresie użytkowania
- Wzrost temperatury poniżej 12°C (54°F) przy udarze o mocy 225 kA
- Prosty zintegrowany montaż
Specyfikacje
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.