Bariera przebiegów przejściowych RTBN do szyn


Bariera przebiegów przejściowych RTBN do szyn
Szczegóły
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Moduł przeciwprzepięciowy łatwo zatrzaskuje się na miejscu
- Sygnalizator mechaniczny będzie wystawać, wskazując konieczność wymiany modułu
- Odłączenie termiczne zwalnia wskaźnik, gdy urządzenie osiągnie koniec okresu eksploatacji, odłączając się od obwodu, aby zapobiec zwarciu lub zadziałaniu jako bocznik
- Moduł przeciwprzepięciowy mocowany do podstawy za pomocą mechanizmu zatrzaskowego, który łatwo blokuje urządzenie na miejscu, zapobiegając odłączeniu modułu podczas eksploatacji
- Integracja technologii GDT (rurka odprowadzająca gaz) i MOV (warystory z tlenku metalu), czyli kombinacja zapewniająca spójność i zdolność do ochrony przed szybkimi skokami
- Bezśrubowa klamra klatkowa umożliwia łatwe podłączenie. Przewody pełne lub linkowe wciska się w celu zablokowania na miejscu, co skraca czas instalacji nawet o 75%
- Połączenie uziemiające szyny DIN eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych przewodów uziemiających
Specyfikacje
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.