Szablon profilu szyny
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szablon profilu szyny
Szczegóły
Zasoby
Film
Powiązane produkty
Funkcje
- Umożliwia bezpieczne i łatwe wyznaczenie określonej wysokości otworu na profilu szyny
- Uniwersalne szablony profili szyn mogą uwzględniać wiele profili szyn
- Idealne rozwiązanie do stosowania z wiertarkami do szyn nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC i SBME230VAC
- Łatwa instalacja na wiertarkach do szyn
Specyfikacje
| Rozmiar otworu (HS) | 1/4" |
| Średnica (Ø) | 2.13" |
| Rozmiar otworu (HS) | 6.5 mm |
| Średnica (Ø) | 54 mm |
| Materiał | Stal |
Broszura
Podręcznik techniczny

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.