nVent ERICO Railclips, młot-on, przewód równoległy na zewnątrz
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent ERICO Railclips, młot-on, przewód równoległy na zewnątrz
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Konstrukcja „nabijana młotkiem”
- Rozwiązanie zapewniające bezpieczne zamocowanie przewodów, ograniczające konserwację i zwiększające bezpieczeństwo przy torach
- Łatwy i prosty montaż poprzez nabijanie młotkiem
- Pasuje do różnych profili szyn
- Nie wymaga usuwania podsypki
- Wielowarstwowa, opatentowana powłoka, która zapewnia optymalną ochronę przed korozją
Specyfikacje
| Typ szyny | 40 kg do 65 kg odcinków szyn T. |
| Materiał | Sprężyna stalowa |
Broszura


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.