Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent ERICO Złącze kompresji uziemienia, rysunek 6-zagniatacze
Kompresyjne złącze zaciskowe nVent ERICO z zaciskami w kształcie cyfry 6 wchodzi w skład gamy zaciskowych złączy uziemiających nVent ERICO. Zaciski w kształcie cyfry 6 służą do łączenia za pomocą zaciskarki dwóch przewodów uziemiających lub przewodu uziemiającego z prętem uziemiającym w systemie uziemienia. Zaciski w kształcie cyfry 6 są wykonane z miedzi przewodzącej o dużej wytrzymałości. Zapewnia to połączenie o niskiej rezystancji, które eliminuje efekty korozji, co skutkuje trwałością połączenia. Zaciski w kształcie cyfry 6 zostały zaprojektowane z myślą o zdolności dopasowania do całej gamy rozmiarów i są zgodne z wieloma innymi przewodami oraz prętami uziemiającymi. Aby zapobiec utlenianiu, wewnętrzna powierzchnia zacisków w kształcie cyfry 6 jest wstępnie nasycona inhibitorem tlenków, który tworzy hermetyczne uszczelnienie wokół przewodów po wykonaniu połączenia. Dzięki temu złącze zaciskowe w kształcie cyfry 6 nadaje się do szerokiej gamy zastosowań. Zacisk w kształcie cyfry 6 nosi oznaczenia różnych rozmiarów przewodów metrycznych oraz imperialnych i można go montować w każdych warunkach pogodowych.
Funkcje
- Zgodność z szeroką gamą przewodów i prętów uziemiających z uwagi na charakter konstrukcji zacisku w kształcie cyfry 6
- Matryce są wymienne z narzędziami firmy nVent i innych producentów
- Złącze zaciskowe w kształcie cyfry 6 zaprojektowano z myślą o uniwersalnym zastosowaniu w wielu różnych instalacjach i konfiguracjach przewodów
- Szybki i łatwy montaż dzięki powtarzalnym połączeniom, które można wykonać w ciągu kilku minut
- Zastosowany inhibitor tlenków zawiera drobiny miedzi, co zapewnia lepszą odporność na wyrywanie i obniża temperaturę roboczą miedzianych końcówek
- Matryce instalacyjne pozostawiają wytłoczenie na gotowym połączeniu w celu zapewnienia pozytywnych wyników kontroli
- Testowane zgodnie z certyfikatami UL 467 i CSA
Specyfikacje
Certyfikaty
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.