Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        nVent ERICO Zacisk uziemiający
Nieodwracalne połączenie mechaniczne nVent ERICO Hammerlock służy do podłączania przewodu uziemiającego do pręta uziemiającego. Obrabiana tuleja Hammerlock jest wykonana z miedzi o dużej przewodności i stanowi najnowocześniejszą metodę wykonywania połączeń o niskiej rezystancji, które są odporne na prądy zakłóceniowe, pochodzące z uziemienia oraz przebiegi przejściowe, których przyczyną są wyładowania atmosferyczne. Wzmacniana mechanicznie konstrukcja złącza pomaga utrzymać wysoką wydajność połączenia przez wiele lat po jego zakopaniu w miejscu, w którym będzie ono wystawione na działanie trudnych warunków.
Instalacja złącza Hammerlock jest tak łatwa, jak machanie młotkiem, i nie wymaga żadnego szkolenia ani specjalnych narzędzi. Złącze Hammerlock można zainstalować od trzech do pięciu razy szybciej niż klamrę kołpakową i zapewnia ono połączenie uziemiające wysokiej jakości, które jest łatwe w użyciu i wytrzymuje całą obciążalność prądową przewodu.
Funkcje
- Niedemontowalne połączenie o doskonałej wytrzymałości mechanicznej
 - Szybki i łatwy montaż, wymagający jedynie młotka.
 - Nie wymaga specjalistycznego szkolenia
 - Połączenie o niskiej rezystancji
 - Zapewnia wizualne wskazanie zakończenia wykonywania połączenia
 - Umożliwia wykonywanie połączeń „T” lub przelotowych
 - Nadaje się do przewodów stalowych Copperweld®
 
Specyfikacje
| Materiał | Miedź | 
| Typ pręta uziemiającego | Miedź-klejona | 
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Certyfikaty

- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.