Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent ERICO Ericcontact Podwójny kontakt szynowy
Styki szynowe serii nVent ERICO Ericontact pozwalają wykonywać połączenia ze środnikiem szyn, które charakteryzują się doskonałą jakością oraz bardzo niską rezystancją zestyku. Styki zakłada się szybko i bezproblemowo, używając narzędzia wprowadzającego, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Wszystkie podzespoły zestawu nVent ERICO Ericontact są wykonywanie zgodnie z surowymi normami i standardami. Rozwiązanie to zostało przetestowane pod kątem spełniania najsurowszych wymagań, jakie są określone w normach obowiązujących w branży kolejowej i zapewnia doskonałe połączenia mechaniczne, które można wykorzystywać do takich zastosowań, jak uziemienia, przesyłanie sygnałów lub odprowadzanie prądu trakcyjnego do masy.
Seria podwójnych styków szynowych nVent ERICO Ericontact umożliwia wykonywanie połączeń po obu stronach środnika szyn. Zapewniają one znaczne korzyści w przypadku na przykład wykonywania połączeń wzajemnych na terenie stacji. Styk podwójny nVent ERICO Ericontact sprawdza się doskonale w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Rozwiązanie nVent ERICO Ericontact można założyć wraz z podłączeniem zaczepu kablowego z obu stron już przy 50 milimetrowym prześwicie pomiędzy główkami szyn.
Funkcje
- Łatwa instalacja
- Bardzo niska rezystancja zestyku (< 5 μΩ)
- Styk charakteryzuje się jednakową odpornością na prąd elektryczny po obu stronach
- Powierzchnia styku dwóch tulei miedzianych jest tworzona wewnątrz szyny
Specyfikacje
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.