Materiał spawalniczy nVent ERICO, F20
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Materiał spawalniczy nVent ERICO, F20
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Mieszanka składa się głównie z aluminium i tlenku miedzi
- Rozwiązanie stosowane głównie w przypadku uziemienia i połączeń
- Materiał egzotermiczny znajduje się w górnej części pojemnika, a materiał inicjujący jest ubity w jego dolnej części
- Zapakowany według rozmiarów w pojemniki z tworzywa sztucznego z przezroczystymi pokrywkami
- Pojemniki są zapakowane w pudełka z tworzywa sztucznego umieszczone wraz metalowymi dyskami
- Dla każdego połączenia spawanego należy stosować jeden krążek
- Właściwości niewybuchowe
- Nie ulega niekontrolowanemu zapłonowi
- Wymogi dotyczące materiału egzotermicznego można określić na podstawie szczegółów określonego połączenia nVent ERICO Cadweld
Specyfikacje
Broszura
Karta charakterystyki
Katalog
Certyfikaty
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.