Przewód izolowany ISOnV
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Przewód izolowany ISOnV
Izolowany przewód doziemny ISOnV to specjalistyczny przewód doziemny do zastosowań w układach odgromowych, który może być narażony na prąd impulsowy do 200 kA. ISOnV został opracowany i przetestowany pod kątem zachowania dystansu rozdziału oraz ochrony przed łukiem elektrycznym. Półprzewodząca powłoka zewnętrzna minimalizuje gradient napięcia podczas uderzeń piorunów.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zapewnia ochronę wyposażenia przed iskrzeniem w przypadku uderzenia pioruna dzięki izolacji układu odgromowego i zapewnieniu odpowiedniego odstępu
- Pole zakończone osobno zamówionymi zestawami zakończeń
Specyfikacje
| Prąd impulsowy (Iimp) | 200kA 10/350 μs |
| Zgodność z | IEC® TS 62561-8 |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Ulotka
Certyfikaty
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.