Skip to main content
Wybierz kraj / język

nVent ERICO Intersystem Bonding Termination Bar Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Pasek zakończenia wiązania międzysystemowego

Komponent Intersystem Bonding Termination (IBTB), wchodzący w skład gamy produktów do ochrony elektrycznej obiektów Facility Electrical Protection firmy nVent ERICO, spełnia wymogi punktu 250.94 normy 2008 NEC® „Połączenia innych układów”. IBTB jest montowany na podstawie liczników lub na urządzeniach przyłączeniowych i umożliwia proste podłączenie i zakończenie przewodów telefonów, CATV oraz anten radiowych i telefonicznych. IBTB obejmuje odporny na korozję osprzęt montażowy, wykonany ze stali nierdzewnej i umożliwia łatwy dostęp dla dokonywania podłączeń i inspekcji. Zacisk przyłączeniowy (nr 6 - nr 2 AWG, lub 16-35 mm²) umożliwia prosty montaż przewodu elektrody uziemienia jako jednego ciągłego odcinka, o ile jest to możliwe. Polimerowa podstawa i obudowa jest odporna na uderzenia, stabilizowana promieniowaniem ultrafioletowym i spełnia wymogi UL® odnośnie odporności na warunki atmosferyczne.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • UL
  • cUL
Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić