Izolowany przewód do ochrony łopat turbin wiatrowych


Izolowany przewód do ochrony łopat turbin wiatrowych
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Izolacja testowana przy pomocy testu zginania na zimno według normy UL® 758
Specyfikacje
Typ przewodu | Gładki splot |
Klasyfikacja palności | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
Temperatura robocza | -40 to 105 °C |
Temperatura robocza | -40 to 221 °F |
Broszura
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.