Obudowa rewizyjna, polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)


Obudowa rewizyjna, polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Nośność dla pieszych
- Idealne rozwiązanie do zastosowań o niższych obciążeniach w darni
- Odporność na działanie substancji chemicznych, korozji oraz promieni UV
- Śruba blokująca 3/8" x 2 1/2" (64 mm) ze stali nierdzewnej jest dołączona
- Skrzynki i osłony osadzone w odstępach 3 1/4" (83 mm)
- Dwie zaślepki 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) na skrzynkę
- T416BH zawiera cztery dodatkowe otwory w osłonie, dzięki którym woda może przedostać się do studzienki rewizyjnej, zazwyczaj w przypadku stosowania z prętami uziemienia chemicznego
Specyfikacje
Broszura
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.