Zacisk pręta uziemiającego, pręt do taśmy, typ A.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zacisk pręta uziemiającego, pręt do taśmy, typ A.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Klamra do mechanicznego łączenia pręta z taśmą, umożliwiająca odłączenie przewodu od instalacji uziemiającej
Specyfikacje
| Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista | Rozmiar taśmy | ||||
| 25 x 3 mm | 30 x 2 mm | 30 x 6 mm | 40 x 4 mm | 50 x 3 mm | |
| 14,2 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 15,8 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 17,3 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 19,1 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 25,4 mm | RTC2051 | RTC2051 | - | - | RTC2051 |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.