Połączenia egzotermiczne
Połączenia spawane egzotermicznie Vent ERICO Cadweld stworzono, aby zapewniały stałe wiązanie molekularne, które nigdy się nie poluzuje ani nie skoroduje. Połączenia są projektowane pod kątem zapewnienia wytrzymałości na cały okres eksploatacji przewodu i/lub instalacji. Połączenie nVent ERICO Cadweld wykazuje obciążalność prądową, która jest równa lub większa niż w przypadku przewodu, a także jest odporne na prąd zakłóceniowy i nie ulegnie awarii podczas eksploatacji. Po zakończeniu wykonywania połączenia monterzy mogą bez problemu sprawdzić wzrokowo jego jakość. Połączenie nVent ERICO Cadweld jest najlepszą wersją połączenia spawanego, ponieważ nieustannie przekracza wymagania określone dla badań pola elektromagnetycznego, które są zdefiniowane w normie IEEE® 837 2014, co jest potwierdzone przez niezależne laboratorium.
Znajdź potrzebną formę z naszym narzędziem ułatwiającym wybór Cadweld.
Narzędzie ułatwiające wybór Cadweld
Zastosowane filtry: 1
Podkategorie

Formy z ograniczoną emisją nVent ERICO Cadweld Exolon

Formy do ochrony katodowej

Formy i akcesoria przeznaczone do zastosowań w kolejnictwie
Produkty | 86 Wyników (8191 artykuły)

Kabel-pręt zbrojeniowy

Rama spawarek T7 do łączenia przewodów sygnałowych do łubków szyn

Kompletna spawarka do specjalnych prac torowych związanych z podłączaniem sygnałów

Podstawa i tygiel formy do połączeń poziomych nVent ERICO Cadweld Multi

Kabel-pręt uziemiający lub inne pręty, wersja katodowa

Kabel-pręt zbrojeniowy, dużych obciążeń

Dwie kompletne spawarki T20 do mocowania kabla zasilającego do środnika szyny

nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel-pręt zbrojeniowy

Kabel-zaczep lub szyna zbiorcza, wersja katodowa

Kompletna spawarka T21 do mocowania kabla sygnałowego do środnika szyny

Zespół tygla nVent ERICO Cadweld Multi