Kabel do sieci szyny T21 Complete Welder, Signal
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kabel do sieci szyny T21 Complete Welder, Signal
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Kompletny zespół spawający do środników szyn w wersji prawej lub lewej, przeznaczony do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej szyny 85 do 141 lb.
- Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy
Specyfikacje
| Typ szyny | 85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail |
| Materiał | Stal;Grafitowy |
Broszura
Certyfikaty
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.