ESE Tester, seria I.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
ESE Tester, seria I.
System Early Streamer Emission (ESE) nVent ERICO serii I został zaprojektowany do szybkiego testowania integralności wszystkich zacisków nVent ERICO System 1000 ESE w modelach SIXXi. Łatwe do zidentyfikowania, oznaczone kolorami wyniki testów są wyświetlane w autonomicznym testerze pracującym na standardowej baterii 9 V. W przypadku awarii baterii wyświetlany jest przerywany sygnał wskazujący na konieczność wymiany baterii, co zapobiega przestojom i kosztownym przerwom w zasilaniu. W połączeniu z teleskopowym biegunem testera ESE nVent ERICO do zwodu ESE można dotrzeć na wysokość do 10 m.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Lekki i przenośny
- Przenośna jednostka testująca szybko mierzy obwód zwodu ESE za pomocą impulsów
- Oznaczone kolorami przewody do podłączania do zwodu ESE
- Zawiera dwa zaciski krokodylkowe umożliwiające bezpieczne dopasowanie do zwodu ESE
- Migające, oznaczone kolorami powiadomienia LED wskazujące wyniki testów zwodu ESE
- Ekran LED wskazuje stan baterii i przypomnienia o wymianie przez dostawcę
- Czas reakcji około sześć sekund dla stabilnego pomiaru
- Wyjątkowo łatwa obsługa: podłącz – naciśnij – przytrzymaj – odczytaj
- W zestawie twardy futerał zapewniający dodatkową ochronę
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.