Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw zdalnego testera ESE Air Terminal
System zdalnego testowania zwodów nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) zapewnia kompletne autonomiczne monitorowanie systemu ESE. Zestaw ten zawiera zarówno zacisk nVent ERICO ESE do zdalnego testera, jak i zdalny tester zwodu nVent ERICO ESE, który można szybko i łatwo montować ręcznie na miejscu. W pełni autonomiczny system monitorowania dla zwodów wczesnej emisji strumieniowej (ESEAT) nie wymaga dodatkowego kosztownego sprzętu, oprogramowania, monitorowania ani systemów interfejsów. Oszczędzaj czas i pieniądze, unikając wypożyczania sprzętu wymaganego do ręcznego testowania systemu ESE. Zdalny tester zwodu nVent ERICO ESE jest wyposażony w trzy diody, które ostrzegają użytkownika, jeśli ESEAT, tester lub cały system przestanie działać o dowolnej porze dnia. Aby ułatwić monitorowanie, diody są oznaczone kolorami, co wskazuje, która część systemu wymaga wymiany. Zdalna funkcja zdalnego testera zwodu nVent ERICO ESE umożliwia użytkownikom szybkie zapewnienie pełnej sprawności systemu ochrony odgromowej i ochrony obiektu w dowolnym momencie.
Funkcje
- Umożliwia nieprzerwane, codzienne monitorowanie stanu systemu ESE
- W pełni autonomiczna
- Nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani akcesoriów
- Kolorowe diody wskazują nieprawidłowe działanie poszczególnych części, co umożliwia szybką i łatwą wymianę
- Łatwa instalacja i krótki czas uruchamiania
- Energia słoneczna zapewniająca zrównoważony rozwój (nie są wymagane baterie)
- Doskonała odporność na korozję, nawet w środowiskach o dużym zasoleniu
- Możliwość zastosowania z wieloma systemami przewodów doziemnych, w tym taśmami, przewodami linkowymi, jak również izolowanymi przewodami doziemnymi, takimi jak nVent ERICO ISOnV oraz nVent ERICO Ericore.
- Diody są widoczne z odległości do 100 metrów
Specyfikacje
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.