Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DT2 DIN klasa II, tryb 1+1
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DT2 DIN klasa II, tryb 1+1
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Powiązane produkty
Funkcje
- Kompaktowa konstrukcja w wersji wkładanej, która jest jednocześnie odporna na duże przepięcia i pozwala maksymalnie ograniczyć ilość miejsca wymaganego na szynie DIN
- Zewnętrzny bezpiecznik rezerwowy jest wymagany dopiero w przypadku prądu przekraczającego 315 A (tylko IEC)
- Klips ustalający zwiększa odporność na drgania oraz wstrząsy
- Czerwono-zielony wskaźnik stanu i styki przełączające – standardowe rozwiązania do monitoringu zdalnego
Specyfikacje
Arkusz danych
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Certyfikaty
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
CE, ERICO DT2 Series
English
EN 61643-11
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.