Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Punkt uziemienia DB, jeden kołek
Uziemienie i połączenia wyrównawcze stanowią integralny element konstrukcji wszystkich współczesnych systemów zabezpieczeń elektrycznych. Skuteczny system uziemienia stanowi bardzo istotny element. Połączenie ekwipotencjalne między wszystkimi elementami przewodzącymi prąd w obrębie układu oraz uziemienie są wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa personelu np. w razie awarii linii nośnej.
Katodowy system ochronny zapobiega także uszkodzeniom korozyjnym konstrukcji stalowej i pozwala zredukować wydatki na utrzymanie.
Niezwykle ważne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i podstawowego sprzętu. W niektórych przypadkach kluczowe znaczenie ma również minimalizacja przerw w dostarczaniu usług oraz kosztownych przestojów. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji połączeń wyrównawczych i układów uziemiających firma ERICO dostarcza systemy wysokiej jakości, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby.
Funkcje
- Preferencyjny punktu uziemienia
- Umożliwia produkcję mostków uziemiających z zastosowaniem połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld do mocowania do okrągłych litych, okrągłych linkowych lub płaskich przewodów wykonanych z miedzi lub stali
- Nakrętki i śruby są dostarczane w postaci niezmontowanej
- Plastikowa nasadka jest zainstalowana na otworze gwintowanym w celu ochrony przed intruzją betonu
Specyfikacje
| Materiał | Miedź |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.