nVent PermaGround Clamp for vann- og gassrør
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent PermaGround Clamp for vann- og gassrør
nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Høyfast silikonbronse
- Brukes for å koble kobberledere til metallisk vannrør, jordspyd eller fleksibelt gassrør (CSST) med sekskantede messingbeslag
- Samsvarer med kravene i 2009-utgaven av NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) og NEC® (National Electric Code) for bonding av korrugerte rør i rustfritt stål (CSST), gassrørsystemer til jordleder i bygningens elektriske system
- SH-versjon for utendørsapplikasjoner
Spesifikasjoner
| Til utendørs bruk | Nei |
| Materiale | Silikon bronse |
Brosjyre
Sertifiseringer
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.