nVent ERICO kadsveise pluss eksoterm sveisekontrollenhet for jernbane
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent ERICO kadsveise pluss eksoterm sveisekontrollenhet for jernbane
Vår seneste utvikling av nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, angir utvidet fleksibilitet i håndteringen og gjør antenningen lett å utføre. Nøyaktig tilvirket, med Impulse antenning-system, kan man her velge strømkilde, fra vanlige AA-batterier, eller til oppladbare Litium-batterier, som gjerne finnes på de fleste arbeidsplasser.
Hvorfor bør du velge vårt nyeste tenningssystem? Sikkerhet, kraft og brukervennlighet.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Forbedret grep i ergonomisk elverktøystil, gjør Impulse lett å holde og operere
- Automatisk avstengning for uønsket antenning, som gir øket sikkerhet
- LED-antennings-teller gir umiddelbar informasjon at antenningen har startet, og er godt synlig utendørs selv i skarpt solskinn
- Fem sekunders forsinkelse i tenningen er en sikkerhetsfunksjon som lar brukeren stoppe tenningen om nødvendig
- Batteriindikatoren er integrert i enheten for sanntidsoppdateringer om batterilevetid; kompatibel med både AA- og oppladbare batterier
- Inkluderer AA-litiumbatterier for å gi strøm til omtrent 1200 tilkoblinger
- Oppladbare batterier fra Milwaukee® eller DEWALT® kan brukes til å drive ca. 1500 tilkoblinger ved bruk av et 4 Ah-batteri
- Batteriadaptere tilgjengelige for bruk med oppladbare Milwaukee®- eller DEWALT®-batterier (selges separat)
- Høytemperaturledning med enkeltstøpt innlegg i enheten holder den oftest erstattede komponenten i tenningssystemer sikrere festet og pålitelig
- Den brukervennlige alligatorklypedesignen til termineringen viser en positiv tilkobling i visningsvinduet
- Overholder anbefalinger i håndboken AREMA® C&S, del 8.1.34, 2013
Spesifikasjoner
Brosjyre
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
CE, ERICO Cadweld Plus Impulse
English
2014/30/EU, EMC Directive
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017



- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.