nVent ERICO Cadweld Plus Exothermic Welding Control Unit
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent ERICO Cadweld Plus Exothermic Welding Control Unit
Vår nyeste innovasjon, nVent ERICO Cadweld Impulse, gir deg det høyeste nivået av fleksibilitet og brukervennlighet av alle våre tennsystemer. Kontrollenheten er presisjonsutviklet og lar deg velge strømkilde: fra hyllevare AA-batterier til de oppladbare lithium-ion-pakkene du har på arbeidsplassen din.
Hvorfor velge det nylig utviklede Impulse antennings-system? Sikkerhet, kraft og enkelt å håndtere.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Forbedret grep i ergonomisk elverktøystil, gjør Impulse lett å holde og operere
- Automatisk avstengning for uønsket antenning, som gir øket sikkerhet
- LED-antennings-teller gir umiddelbar informasjon at antenningen har startet, og er godt synlig utendørs selv i skarpt solskinn
- Fem sekunders forsinkelse i tenningen er en sikkerhetsfunksjon som lar brukeren stoppe tenningen om nødvendig
- Batteriindikatoren er integrert i enheten for sanntidsoppdateringer om batterilevetid; kompatibel med både AA- og oppladbare batterier
- Inkluderer alkaliske AA-batterier for å drive ca. 600 tilkoblinger
- Oppladbare batterier fra Milwaukee® eller DEWALT® kan brukes til å drive ca. 1500 tilkoblinger ved bruk av et 4 Ah-batteri
- Batteriadaptere tilgjengelige for bruk med oppladbare Milwaukee®- eller DEWALT®-batterier (selges separat)
- Høytemperaturledning med enkeltstøpt innlegg i enheten holder den oftest erstattede komponenten i tenningssystemer sikrere festet og pålitelig
- Den brukervennlige alligatorklypedesignen til termineringen viser en positiv tilkobling i visningsvinduet
Spesifikasjoner
Brosjyre
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
CE, ERICO Cadweld Plus Impulse
English
2014/30/EU, EMC Directive
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017



- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.