Felles Bond T9 komplett Welder, Power
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Felles Bond T9 komplett Welder, Power
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Fullstendig sveisermontering gir en bekvem metode for å feste laskejording til skinnehodet, på tvers av skjøten
- Kobling gjøres innen skjøteplatens omfang
- Inkluderer formrengjører og flinttenner
Spesifikasjoner
| Skinnetype | 85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner |
| Festterminalstil | C. |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.