EDT2-forbedret overspenningsvern med din-skinne klasse II, 3+1-modus
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EDT2-forbedret overspenningsvern med din-skinne klasse II, 3+1-modus
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Inkluderer nVent ERICO TD-teknologi for å sikre pålitelighet gjennom ugunstige spenningsforhold
- Forbedret midlertidig overspenning (TOV) toleranse
- Ekstern utskiftingssikring er ikke nødvendig opptil 315 A
- Kompakt men høy overspennings-klassifisert pluggbar design, med minimum DIN-skinnebredde
- Festeklips sikrer forbedret vibrasjons- og støtmotstandsytelse
- Rød/grønn statusindikasjon og overgangskontakter standard for ekstern overvåking
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Sertifiseringer
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.