Kabel til Rebar, Heavy Duty
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kabel til Rebar, Heavy Duty
Kraftige koblinger ble originalt utviklet for å brukes på gjenvunnet kabel. De kraftige koblingene bruker en større koblingskavitet i formen og et større sveisemateriale enn tilsvarende standard tilkobling.
Sveisematerialet i større størrelse leverer ekstra BTU-er for å smelte det tunge oksidbelegget på lederen og for å overvinne noen alvorlige feltforhold. Robuste koblinger eliminerer kutting av kjørelederen på visse koblingstyper, reduserer krav for rensing av gammel eller gjenvunnet kabel, og øker påliteligheten under ugunstige feltforhold.
Kraftige koblinger spesifiseres i økende grad for kobber-belagte stållederkoblinger.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Danner en permanent lav-motstandskobling
- Gir et molekylært feste
- nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen
- Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde
- Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger
- Koblinger kan inspiseres visuelt
Spesifikasjoner
| HD-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| HD | Kraftig betegnelse | |
| XX | Sveiseform gruppering | |
| X | Prisnøkkel | |
| XX | Armeringsjernkode | |
| XX | Elektrisk lederkode | |
| L* | Delbar digel |
.
|
| M* | Kun sveiseform | |
| W* | Foringsplater |
.
|
* Tom hvis ingen
Brosjyre
Sertifiseringer
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.