TTCE Tubular Braid in coil, vertind koper
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        TTCE Tubular Braid in coil, vertind koper
The primary use of tubular braid is to provide sensitive cables with an EMC/EMI screen to shield them against electromagnetic, electrostatic and radio frequency interference. Optimum screening performance is obtained using copper wire braid that can also be used for earth continuity purposes.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Kenmerken
- For screening connecting cables between equipment used in an electromagnetically disturbed environment
 - Supplied with draw wire
 
Specificaties
| Materiaal | Koper | 
| Voltooien | Ingeblikt | 
| Coverage Efficiency | ||||
| Referentienummer | Diameter | |||
| Nom | Coverage | Max | Coverage | |
| TTCE3 | 3 mm | 100% | 6 mm | 90% | 
| TTCE5 | 5 mm | 99% | 10 mm | 92% | 
| TTCE8 | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% | 
| TTCE8HL | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% | 
| TTCE10 | 10 mm | 100% | 20 mm | 92% | 
| TTCE15 | 15 mm | 100% | 25 mm | 94% | 
| TTCE20 | 20 mm | 99% | 40 mm | 87% | 
| TTCE25 | 25 mm | 99% | 50 mm | 92% | 
| TTCE30 | 30 mm | 100% | 60 mm | 90% | 
| TTCE35 | 35 mm | 100% | 70 mm | 94% | 
Brochure
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.