TD Compact Four Pole Distribution Block, 100/125 A


TD Compact Four Pole Distribution Block, 100/125 A
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Minimum space for maximum power
- Protection cover and insulating screens are transparent
- Insulating screen between each row
- Easy and safe connections
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Solid bars provide reliability
- Input separated from outputs
- Strong mechanical assembly
- Neutral bar available
- RoHS compliant
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
- Halogen free
Specificaties
Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
*environment around the terminal blocks inside the enclosure |
Brochure
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
CE, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.