Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH35591.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Gevlochten PDBS-mof van polyamide

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Dichtheid 0.07 lb/ft³
Dichtheid 1.14 kg/m³
Bedrijfstemperatuur -40 to 120 °C
Bedrijfstemperatuur -40 to 248 °F
Materiaal Polyamide
Brandbaar vermogen UL® 94V-2
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Coverage Efficiency
Referentienummer Diameter
Nom Coverage Min Coverage Max Coverage
PDBS5x 5 mm 97% 4 mm 100% 8 mm 90%
PDBS8x 8 mm 94% 6 mm 100% 10 mm 91%
PDBS10x 10 mm 95% 8 mm 100% 14 mm 94%
PDBS12x 12 mm 96% 10 mm 100% 16 mm 94%
PDBS16x 16 mm 96% 14 mm 100% 18 mm 98%
PDBS20x 20 mm 95% 16 mm 100% 25 mm 99%
PDBS30x 30 mm 90% 20 mm 100% 35 mm 92%
PDBS40x 40 mm 90% 30 mm 100% 45 mm 94%
Toepassingsafbeeldingen Bronnen Gerelateerde producten
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop