Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent ERIFLEX IFBS Support Kit for Flexibar and IBSB Advanced Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent ERIFLEX IFBS-ondersteuningsset voor Flexibar en IBSB Advanced

nVent ERIFLEX IBSB en Flexibar Advanced beugelsysteem (IFBS) is ontworpen voor de nVent ERIFLEX Flexibar Advanced en IBSB gevlochten geleiders. Het IFBS is een economische oplossing voor het bevestigen van Flexibar en IBSB geleiders tussen twee elektrische apparaten. Deze compacte bevestigingsoplossing biedt een verstelbare, lage hartafstand tussen fasen voor een eenvoudige en ordelijke uitlijning op installatieautomaten (Molded Case Circuit Breakers, MCCB's) of andere compacte elektrische apparaten. De IFBS-ondersteuningsset kan op een achterplaat van een behuizing of op een C-vormig profiel worden gemonteerd. Dankzij het veelzijdige karakter kunnen de geleiders naast elkaar of bovenop worden gemonteerd, met één of meer geleiders per fase, waardoor de IFBS snel en eenvoudig te installeren is. Bovendien biedt IFBS een veilige en betrouwbare bescherming dankzij de IEC® 61439-1 certificering en de samenstelling van rookarme, halogeenvrije, vlamvertragende materialen die van nature bestand zijn tegen hoge temperaturen.

Lees meer Minder lezen
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
  • cUR
Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Ontvlambaarheidsklasse UL® 94V-0
Werktemperatuur -40 to 130 °C
Werktemperatuur -40 to 266 °F
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Video
The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop