MFST-2 nVent ERIFLEX Flexibar Stripping Tool


MFST-2 nVent ERIFLEX Flexibar Stripping Tool
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- RoHS-conform
- Accurately cuts all sides of the nVent ERIFLEX Flexibar insulation in a single operation without marking the copper laminates
- Additional blade to safely release the longitudinal cut
- Adjustable blades
- Allows for stripping of short lengths
- Includes two holes for mounting to workbench
- Large abutment quickly and easily adjusts for stripping length setup
- Removable handle
- Robust and ergonomic design
- Replacement blade sets available
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.