MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Shearing Tool


MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Shearing Tool
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- RoHS-conform
- Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation
- Cuts through the insulation without damaging it
- Maximum nVent ERIFLEX Flexibar shearing 5x32x1
- Adjustable abutment for identical and repetitive cuttings
- Abutment and indicator allow for easy cutting of 45° chamfers
- Elastomer edge near the blade helps to prevent jamming from shavings
- Replacement blade available
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.