HCBC-stroomtang met hoge stroomsterkte
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
HCBC-stroomtang met hoge stroomsterkte
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Het stevige ontwerp zorgt voor een gelijkmatige contactdruk
- Snelle en gemakkelijke installatie
- RoHS-conform
- Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt
- Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals
- Ideal for on site modifications
Specificaties
| Klemcapaciteit | 1.57" |
| Klemcapaciteit | 40mm |
| Materiaal | Roestvrij staal 304 (en 1,4301) |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.