FBS Flat Busbar Support
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
FBS Flat Busbar Support
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Support for threaded busbars
- Three phase with neutral circuit
- Plastic positioning pin for bar location
- Adjusts quickly to accommodate multiple busbar widths
- Protection screen can be fixed using spacers
- A ground can be mounted on either side
- Halogen free
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.