Busbar voor Aarding en N-geleider, vertind aluminium, 2 aansl.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Busbar voor Aarding en N-geleider, vertind aluminium, 2 aansl.
Catalogusnr# EB2AL
Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- RoHS-conform
- Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Tin plating is corrosion resistant
- Rigid bar
- Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.