Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ILSCO compressiekrimp - u-Dies
nVent ILSCO krimp-aardingsconnector - Matrijzen maken deel uit van de productlijn van nVent ERICO krimp-aardingsconnectoren. De matrijzen zijn geschikt voor nVent ILSCO TaskMaster gereedschappen, waaronder de 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep. Samen worden ze gebruikt om de C- en E-krimpconnectoren in een aardingssysteem te krimpen.
De matrijzen passen in de bek van de ILSCO TaskMaster 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep en zijn gemaakt van gehard roestvast staal voor duurzaamheid en een lange levensduur. De matrijzen bieden in combinatie met de krimpconnectoren een verbinding van hoge kwaliteit. Maak moeiteloos veilige aansluitingen met de matrijzen, ILSCO-gereedschap en nVent ERICO C- en E-krimpconnectoren. De matrijzen worden afzonderlijk en in sets verkocht voor alle configuraties met krimpaansluitingen voor aarding.
Kenmerken
- Duurzame constructie zorgt voor een stevige elektrische aansluiting op elke krimpconnector
- Matrijzen zijn verwisselbaar met gereedschappen van nVent en andere fabrikanten
- Flexibiliteit, compatibiliteit en conformiteit met andere merken
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij herhaalbare aansluitingen die binnen enkele minuten tot stand kunnen worden gebracht
- Gebruik in combinatie met het ILSCO 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep om ERICO krimpconnectoren aan te sluiten
- Getest in overeenstemming met UL 467 en CSA-certificering
Specificaties
| ILD-KIT-PG Bevat |
Voor gebruik met koperen compressieconnectoren |
|---|---|
| ILD-C*+ |
ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1 |
| ILD-D3*+ |
ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8 |
| ILD-O* |
GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z |
| ILD-997*+ |
GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250 |
| ILD-998+ |
GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 t/m RLT-13 |
| ILD-1011+ |
GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 t/m RLT-13 |
| ILD-BG |
ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8 |
| ILD-238 |
ULT-1-Z |
| ILD-162 |
ULT-2-Z |
| ILD-Precrimp |
1/2, 5/8, 3/4, Aardingsstang voorkrimpmatrijs |
| * Kan ook worden gebruikt met ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12 + Moet worden gebruikt met ILD-ADP bij gebruik van ILC-15, moet worden gebruikt met ILD-PADP bij gebruik van ILC-15H |
|
Brochure
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.