ABS-kit met verstelbare railsteun en hoge belastbaarheid
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
ABS-kit met verstelbare railsteun en hoge belastbaarheid
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- RoHS-conform
- Replaces screws included with ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module to support larger busbars
- Kit includes two screws
Specificaties
| Materiaal | Roestvrij staal 304 (en 1,4301) |
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.