Brander kop
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Brander kop
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Zelfontstekende propaanbranderkop
- Door in de knop te knijpen wordt direct een vlam geproduceerd; bij loslaten gaat de vlam uit
- De vlam kan niet worden aangepast
- Punt blijft koel tijdens normaal gebruik
- Werkt op zijn zij of op zijn kop
- Is bestand tegen winden van 60 MPH (96 km/uur) zonder flareout
- Past op alle standaard 14,1 en 16,4 ounce (400 en 465 gram) propaancilinders
Specificaties
Brochure
Catalogus

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.