Tapeind naar Web van railkit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Tapeind naar Web van railkit
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Biedt materiaal om de nagels direct te verbinden met de neutrale as van het railnet door middel van het exotherme proces
- Sets bevatten een nVent ERICO Cadweld-maltoewijzing, gereedschap voor het reinigen van mallen, vuursteen, nagels, sluitringen en moeren
Specificaties
| Aantal verbindingen | 1 |
| Minimale orderhoeveelheid | 50 |
| Railtype | RI52;RI59 |
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.