Compleet laspaar voor verbindingen T7, signaal


Compleet laspaar voor verbindingen T7, signaal
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- De complete lasapparatenconstructie biedt een handige manier om brugverbindingen aan te brengen op de kop van de rail, over de verbinding
- Verbinding wordt gemaakt binnen de verbindingsstaaf
- Is inclusief malreiniger en vuursteen
Specificaties
Railtype | 85 lb tot 141 lb T-railsecties |
Brochure
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.