Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent CADDY Pyramid gereedschapsloos buisondersteuningssysteem

nVent CADDY Pyramid gereedschapsloos buisondersteuningssysteem
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter1

Subcategorieën

nVent CADDY Pyramid Tool-free buisondersteuningssysteem

nVent CADDY Pyramid Tool-free buisondersteuningssysteem

Details
nVent CADDY Pyramid Tool-Free druk buisklem

nVent CADDY Pyramid Tool-Free druk buisklem

Details
nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem

nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem

Details
nVent CADDY Pyramid drukklemmen voor kabelgoot

nVent CADDY Pyramid drukklemmen voor kabelgoot

Details

Producten | 4 resultaten (9 artikelen)

PH36064.jpg image

nVent CADDY piramide gereedschapvrije pijpsteunkit

Biedt een montage platform op 102 mm van het dak oppervlak voor buizen van 12,7 tot 60,3 mm diameter. De bijgeleverde, gereedschaploze buisklemmen hebben een instelhoogte van 140 mm, 254 mm of 406 mm.
PH36058.jpg image

nVent CADDY piramide gereedschapvrije buisklem

Twee maten van klemmen dragen zorg voor de bevestiging van buizen tussen 12,7 - 60,3 mm op de nVent CADDY Pyramid Tool-Free-serie voet.
PH38286.jpg image

nVent CADDY Pyramid gereedschapsvrije ondersteuningsset voor kabelgoot

Biedt kabelgoten een vast montage platform, 102 mm van het dak oppervlak. De sets zijn beschikbaar met een breedte van 140 mm, 254 mm of 406 mm, en zijn inclusief gereedschapsloze drukklemmen.
PH38399.jpg image

Gereedschapvrije pin voor nVent-CADDY piramide kabelgoot

Biedt de mogelijkheid om geperforeerde kabelgoten vast te klemmen op nVent CADDY Pyramid ondersteuningssystemen.