Bevestigingen in gipswanden
Producten | 6 resultaten (9 artikelen)

nVent CADDY-bevestigingsclip voor wandmontage
Gereedschapsloze clip voor snelle en veilige positionering van leidingen van 20 tot 25 mm op telescopische wanddoosstrips.

Riem voor telescopische schroefdop
Veelzijdige en robuuste steunen ontworpen om 25, 35 en 47 mm diepe elektriciteitskasten veilig aan muurankers te bevestigen.

Steun voor uitschuifbare schroef van de gereedschapskist
Verbeterd ontwerp van elektradoossteun telescopisch schroefpistool met gestempelde inchmarkering en gaatjes versnelt de nauwkeurige montage van doos/elektriciteitsbuis tussen nagels.

Easy Snap-doorvoertule
Eenvoudig vast te klikken ring biedt 360° bescherming voor kabel, elektriciteitsbuis, leidingwerk en sprinklerleidingen in metalen nagels.

MSP20-perforator met metalen tapeind voor Easy Snap-doorvoertule
Ponst gaten van standaardformaat in metalstud profielen. Geschikt om gaten te ponsen voor de ESG1 easy snap kabelbeschermtule. Componenten van gehard staal houden het gereedschap langer scherp.