Uniklip kabelgoot systeem
Het UNIKLIP-kabelgootsysteem is een toonaangevende oplossing voor de ondersteuning van de hoogwaardige bekabelingssystemen van vandaag. Speciaal ontwikkelde onderdelen zorgen voor een veilige installatie die voldoet aan de industrie eisen en normen voor hoogwaardige kabels. Deze robuuste oplossing geeft de bestekschrijver het vertrouwen dat zijn laagspanningsinstallaties optimaal worden ondersteund. Dankzij het slimme ontwerp kan de installateur de veldefficiëntie maximaliseren met het UNIKLIP-koppelingssysteem. Het UNIKLIP-kabelgootsysteem biedt de perfecte combinatie van prestaties, tijdbesparing en veelzijdigheid die verwacht worden door de huidige elektriciteits- en data-installateurs
Kenmerken
- Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid
- Innovatief UNIKLIP installatiesysteem voor tot drie maal snellere montage
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
- Eenvoudig te gebruiken richtingswijzigingen
- Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch
Subcategorieën
Producten | 6 resultaten (38 artikelen)

Uniklip kabelgoot
Kabelgootsysteem met UNIKLIP-technologie voor optimale ondersteuning van hoogwaardige laagspannings- en datakabels.

Uniklip veerklem voor kabelgoot
Voorziet gereedschapsloze bevestiging van kabelgoot aan trapezesteunen.

Uniklip horizontaal bochtstuk
Voorziet speciaal ontwikkelde, gebruiksvriendelijke bochtstukken van 90° voor UNIKLIP-kabelgootsystemen.

Uniklip koppelplaat
Voorziet eenvoudig te gebruiken kabelgoot koppelstukken met UNIKLIP.

Uniklip gelijkzijdige T verbinding
Voorziet speciaal ontwikkelde, gebruiksvriendelijke T-overgangstukken voor UNIKLIP-kabelgootsystemen.

Uniklip variabel verval/stijgstuk
Voorziet speciaal ontwikkelde, gebruiksvriendelijke verticale overgangstukken voor UNIKLIP-kabelgootsystemen.