Kabel/Elektro-Buis
Producten | 69 resultaten (329 artikelen)

Insteekplaat voor beton
Halogeenvrije, kunststoffen montageplug om buisklemmen aan de beton constructie te bevestigen. Ontworpen om in een gat van 6mm met de duim te monteren.

Plastic kabelklem
Innovatief assortiment halogeenvrije, kunstof klemmen voor de installatie van kunststof buizen aan verschillende constructies dankzij het in-elkaar- klik design.

Insteekplaat
Innovatief plastic anker voor licht gewichten. Zo ontworpen dat het middels je duim in een gat van 6mm geduwd kan worden.

Enkele kabelsteun met stekker
Kabelklem voor montage van een kabel aan het beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.

Kabelbinder met flensklem
Verenstalen kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balken. Monteer de clip of de flens doormiddel van een hamerslag en omwikkel de kabels met een kabelbandje (inclusief) voor een nette installatie, parallel met de drager.

Druk de kabelklem naar binnen
Eenvoudig gereedschapsloos te installeren leidingsteun van verenstaal die stabiliteit en zekerheid biedt. Zorgt voor de juiste tussenruimte om het uitlijnen van elektriciteitskasten te vergemakkelijken, waardoor extra stappen tijdens de installatie overbodig worden.

EM-M-buis/leiding naar flensklem
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om de kunststof buizen of kabels te bevestigen onder I balken. Voorzien van een kliksluiting.

EM-P-buis naar flensklem
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om stalen leidingen aan een structureel stalen element te bevestigen. Druk-in systeeem.

C-EC-kabel naar veerklem
Kabelklem om kabels rechtstreeks aan strut profielen to bevestigen.

Klem voor lade van draadmand
Verenstalen, gereedschapsloze, universele bevestiging voor draadgoot aan strutprofielen. Werkt met elke in de handel verkrijgbare draadgoot. Ideale aanvulling op ons CADDY-aanbod voor kabelgoten.

SCA-kabeladapter met klikclip
Accessoire voor de spantklemproductlijn die geschikt is voor grotere stalen flenzen en meerdere spantklemconfiguraties.

BC200-CD-buis naar bundelklem
Efficiente leidingondersteuning die stabiliteit en zekerheid biedt bij balk- en flensmontage. Biedt de middelen om leidingen aan structurele stalen elementen te bevestigen.