Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent CADDY Pyramid draagsystemen voor op platte daken

nVent CADDY Pyramid draagsystemen voor op platte daken
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Pyramid ST op strut montage profiel gebaseerde ondersteuningen

nVent CADDY Pyramid ST op strut montage profiel gebaseerde ondersteuningen

Een draagsysteem bestaande uit strut montage profielen en voetsteunen van thermoplastisch, UV-bestendig materiaal. Biedt een uitstekende lastverdeling met hoge toegestane belasting.
nVent CADDY Pyramid H-frame

nVent CADDY Pyramid H-frame

Een snelle en voordelige oplossing die de installatiekosten laag houdt en flexibiliteit biedt bij het ter plekke fabriceren van het H-frame.
nVent CADDY Pyramid moduleerbare montagesokkel

nVent CADDY Pyramid moduleerbare montagesokkel

Een snel, flexibel en innovatief systeem voor het ondersteunen van zware mechanische toepassingen op dakoppervlakken.
nVent CADDY Pyramid universele ondersteuning

nVent CADDY Pyramid universele ondersteuning

nVent CADDY Pyramid gereedschapsloos buisondersteuningssysteem

nVent CADDY Pyramid gereedschapsloos buisondersteuningssysteem

Biedt een vast montage platform op 102 mm hoogte van het dak oppervlak met een breedte van 140 mm, 254 mm of 406 mm, inclusief gereedschaploze druk buisklemmen.

Producten | 19 resultaten (33 artikelen)

PH33233.jpg image

nVent CADDY piramide H-frame voetstuk

Individuele voetsteun met vooraf geïnstalleerde strut profiel glijmoer geeft u de flexibiliteit om een aangepast frame te creëren door simpelweg de gewenste strut montageprofiel-lengtes en materialen toe te voegen.
PH35613.jpg image

nVent CADDY piramide ST vaste veersteun

Biedt een montageplatform met een vaste hoogte van 122 mm of 164 mm ten opzichte van het dakoppervlak, met 152 mm, 254 mm of 406 mm aan bruikbare strut profiellengte.
PH36064.jpg image

nVent CADDY piramide gereedschapvrije pijpsteunkit

Biedt een montage platform op 102 mm van het dak oppervlak voor buizen van 12,7 tot 60,3 mm diameter. De bijgeleverde, gereedschaploze buisklemmen hebben een instelhoogte van 140 mm, 254 mm of 406 mm.
CADDY Pyramid Light Duty Equipment Support

nVent CADDY piramide voor licht gebruik ondersteuningsset voor apparatuur, basis met 4 stijlen

Set bevat twee montagesteunen, balken en montageklemmen voor eenvoudige bevestiging aan een nVent CADDY Pyramid Light Duty apparaatondersteuningsset.
PH33223.jpg image

nVent CADDY piramide H-frameset

Inclusief twee voetsteunen met vooraf geïnstalleerde strut profiel glijmoeren en een extra materialenset om een H-frame te construeren door toevoeging van de gewenste strut montageprofiel-lengtes.
PH36058.jpg image

nVent CADDY piramide gereedschapvrije buisklem

Twee maten van klemmen dragen zorg voor de bevestiging van buizen tussen 12,7 - 60,3 mm op de nVent CADDY Pyramid Tool-Free-serie voet.
CADDY Pyramid Light Duty Equipment Support

nVent CADDY Pyramid-uitbreidingsframe voor lichtuitgevoerde apparatuursteunkit

Kant en klare oplossing met alle voetsteunen, materialen en frames die nodig zijn om een light-duty apparaatondersteuning van 970 mm te construeren.
PH35615.jpg image

nVent CADDY piramide ST verstelbare steun voor veerpoten

Maakt aanpassingen in hoogte tot 457 mm ten opzichte van het dakoppervlak mogelijk, met 254 mm of 406 mm aan bruikbare strut montageprofiel-lengte.
PH36229.jpg image

nVent CADDY piramide H-frame hardwarekit

Bevat twee L-beugels, zes bouten en zes strutprofiel glijmoeren om een ​​aangepast H-frame te bouwen door toevoeging van de gewenste strut montageprofiel-lengtes.
PH38286.jpg image

nVent CADDY Pyramid gereedschapsvrije ondersteuningsset voor kabelgoot

Biedt kabelgoten een vast montage platform, 102 mm van het dak oppervlak. De sets zijn beschikbaar met een breedte van 140 mm, 254 mm of 406 mm, en zijn inclusief gereedschapsloze drukklemmen.
PH34194.jpg image

nVent CADDY piramidekit voor apparatuurondersteuning, basis met 4 stijlen

Kant en klare oplossing met alle voetsteunen, onderdelen en frames die nodig zijn om een apparaatondersteuning van 1 m samen te stellen.
PH35624.jpg image

nVent CADDY piramide ST brug samenstel

Biedt een montageplatform met een vaste hoogte van 142 mm ten opzichte van het dakoppervlak, met 610 mm tot 1524 mm aan bruikbare strut profiellengte.