Balk
Filter toegepast: 1
Producten | 25 resultaten (180 artikelen)

SCA-kabeladapter met klikclip
Accessoire voor de spantklemproductlijn die geschikt is voor grotere stalen flenzen en meerdere spantklemconfiguraties.

EM-M-buis/leiding naar flensklem
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om de kunststof buizen of kabels te bevestigen onder I balken. Voorzien van een kliksluiting.

EM-P-buis naar flensklem
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om stalen leidingen aan een structureel stalen element te bevestigen. Druk-in systeeem.

Kabelbinder met flensklem
Verenstalen kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balken. Monteer de clip of de flens doormiddel van een hamerslag en omwikkel de kabels met een kabelbandje (inclusief) voor een nette installatie, parallel met de drager.

BC200-CD-buis naar bundelklem
Efficiente leidingondersteuning die stabiliteit en zekerheid biedt bij balk- en flensmontage. Biedt de middelen om leidingen aan structurele stalen elementen te bevestigen.

H-PSM-buis naar flensklem, zijmontage
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om kunststof buizen of kabels aan de flens van een I balk te monteren.

SCB kabeladapter met klikclip
Accessoire voor de spantklemproductlijn die geschikt is voor grotere stalen flenzen en meerdere spantklemconfiguraties.

Houder voor kabelbinder met flensklem
Eenvoudige verenstalen kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balken. Monteer de clip of de flens doormiddel van een hamerslag en omwikkel de kabels met een kabelbandje voor een nette installatie, parallel met de drager.

Klem voor HK-kabel
Eenvoudige verenstalen flensklip om datakabel aan een stalen I balk te bevestigen.

H-MSM-buis/buis naar flensklem, zijmontage
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om de kunststof buizen of kabels te bevestigen naast I balken. Voorzien van een kliksluiting.

HSC-klikclip met opening
Eenvoudige bevestiginsklip om de kabel aan damwand of warmdakplaten te bevestigen.

Houder voor kabelbinders met omgekeerde flensklem
Eenvoudige verenstalen kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balken. Monteer de clip of de flens doormiddel van een hamerslag en omwikkel de kabels met een kabelbandje voor een nette installatie, onder de drager.