nVent CADDY Speed Link universeel bevestigingssysteem
nVent CADDY Speed Link is een universeel bevestigingssysteem dat ontwikkeld werd om de installatietijd te verkorten. Het is een gunstig alternatief voor montage met kettingen, draadstangen en montageprofielen. Dit innovatieve systeem kan een oplossing bieden voor vrijwel alle bevestigings problemen.
Kenmerken
- Het systeem bevat een kabelklem en een kabel inclusief eindbevestiging
- Sterke en flexibele stalen kabel
- Selectie van kabelklemmen voor diverse toepassingen en belastingen
- Uitgebreide keuze van eindbevestigingen
- Laat installaties onder diverse hoeken toe, zoals bijvoorbeeld vanaf hellende plafonds
- Combineerbaar met diverse nVent CADDY bevestigingsklemmen
Subcategorieën

nVent CADDY Speed Link systeem voor horizontale overspanningen
Veelzijdig horizontaal ophangsysteem voor het bevestigen van installaties tussen twee verankeringspunten; ideaal voor datacom-, elektrische en mechanische installaties zoals kabelgoten, verlichtingstoestellen, signalisatie en ventilatiekanalen.
Producten | 42 resultaten (157 artikelen)

nVent CADDY Speed Link-lichtset met beugel voor Nail Gun
Licht kabelsysteem met een onopvallende kabelklem. Ideaal voor het ondersteunen en bevestigen van verlichtingstoestellen en bewegwijzering.

nVent CADDY Snelheidskit, verlichtingspakket, plunjerset
De set bevat een haspel met nVent CADDY Speed Link Light 1mm kabel in combinatie met 100 onopvallende kabelklemmen, waardoor het transport naar de werkplek wordt vereenvoudigd en minder voorraadruimte nodig is.

nVent CADDY snelheidsverbinding Y-haak met oogje verlengstuk
nVent CADDY Speed Link-verlengstuk met Y-haken voor het snel ondersteunen van een mandgoot, kabelgoot of verlichting, indien gebruikt in combinatie met voorgesneden draadlengtes.

nVent CADDY Snelheidskoppeling SLDM met haak
Lichtgewicht kabelophangsysteem met een ultra-low-profile slotje met M6 draadaansluiting. Het systeem is ideaal voor het ondersteunen van verlichting en bewegwijzering. Haak aan andere einde.

nVent CADDY Speed Link SLS met terrashaak
Kabelafhangsysteem voor trapeze toepassingen, dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van bevestiginghaak geschikt voor warmdakplaten.

nVent CADDY Speed Link SLK met hoekbeugel
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van hoekbeugel geschikt voor bevestiging aan plafonds of onder balken.

nVent CADDY snelheidskit
De kant-en-klare sets bevatten een elektrisch gesneden kabel om rafelen te voorkomen, een haakeindaansluiting aan één uiteinde om installatietijd te besparen en een kabelklem die zonder gereedschap kan worden vergrendeld.

Kabelklem
Verenstalen klem die zonder gereedschap op horizontale overbruggingen kan worden bevestigd om bijvoorbeeld verlichtingstoestellen te dragen, of omgekeerd om als extra tussensteun te dienen.

Kabelspoel voor nVent CADDY Speed Link Catenary
Kabel voor horizontale overspanningen op haspel, zodat installateurs de gewenste lengte per project kunnen afsnijden.

Kit met SLK-plunjer voor snelheidskoppeling van nVent
De set bevat een spoel met nVent CADDY Speed Link-staalkabel en SLK-slotjes die samen zijn verpakt, waardoor het transport naar de werklocatie wordt vereenvoudigd en de voorraad wordt verminderd.

nVent CADDY Speed Link lichtpakket met wiganker
Licht kabelsysteem met een onopvallende kabelklem. Ideaal voor het ondersteunen en bevestigen van verlichtingstoestellen en bewegwijzering.

nVent CADDY Speed Link Y-wisselen met oogje verlenging
Uitbreiding voor het standaard CADDY Speed Link systeem met 2 tuimelankers voor de stabiele montage lichtarmaturen.