Antislingerbevestiging voor sprinklerleidingen
Traditionele methoden voor het inbouwen van antislingerbevestigingen in sprinklerinstallaties zijn onhandig en tijdrovend. Aannemers snijden draadstangen vaak net zo lang tot ze de exacte maat hebben om de sprinklerleiding te bevestigen met een sprinklerbeugel en overspanningsbeveiliging. Traditionele methoden hebben vaak ook vijf of meer onderdelen per bevestiging nodig.
Om deze arbeidsintensieve methoden te vermijden, heeft nVent het Sprinklerbuisondersteuningssysteem ontwikkeld, onderdeel van de nVent CADDY-lijn van hang- en bevestigingsoplossingen voor de brandbeveiligingsmarkt. Dit innovatieve systeem is aanzienlijk sneller en gemakkelijker te installeren dan wanneer men gebruikmaakt van de huidige methoden, en ideaal voor sprinklerbuissystemen van 25 mm t/m 50 mm. Het is direct te bevestigen op stalen staafbalken, I-balken of gordingen, maar ook op beton en houtstructuren. Voor de installatie van de hardware is maar een stuk gereedschap nodig, een accu schroefmachine met 8 mm dop, wat aanzienlijk bespaart op arbeidskosten en gemak. De installatie gebeurt in twee stappen en brengt een tijsbesparing van 80% met zich mee, ten opzichte van andere, traditionele, methoden.
In tegenstelling tot de meeste andere oplossingen die alleen werken met M10 draadstangen, is ons veelzijdige sprinklerbuisbevestigingssysteem voorzien van een draaibare bevestiging die past op M10 of M12 draadstangen. Hiermee zijn langere bevestigingsafstanden van leiding tot constructie mogelijk met een M12 draadstang.
Het systeem voldoet aan de vereisten van NFPA® 13, waardoor het ideaal is voor nieuwe constructietoepassingen. Het hele systeem is cULus® geregistreerd en FM® goedgekeurd, en vooraf goedgekeurd door de staat Californië (OSHPD OPA-2629-10).
Kenmerken
- De volledige seismische bevestiging is snel en eenvoudig te installeren
- Biedt meer dan 80% tijdbesparing per sprinklerbuisbevestiging
- Elimineert de noodzaak om draagstangen op exacte maten te snijden
- Voor M10 en M12 draadstang
- Kan de bevestigingsafstand tot 960 mm (pijp tot structuur) beperken, gebruikmakend van M12 draadstang
- Voldoet aan de vereisten van NFPA® 13 sectie 9.3.6
- Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021
Producten | 4 resultaten (7 artikelen)

Bevestiging van de taillelijn

Bevestiging van de structuur van de taillelijn aan staal

Bevestiging van de bevestigingsstructuur van de taillelijn aan hout/beton