Systeemplafonds
Producten | 19 resultaten (49 artikelen)

Draaibare clip 4G16
Snel monteerbare draaiklip uit verenstaal, ontworpen om een montagepunt op akoestische T-rasterprofielen aan te brengen. Eenvoudig te verwijderen zonder schade aan het raster.

CHK keten
De perfecte oplossing voor het bevestigen van verlichtingsoestellen in verschillende omgevingen.

CHN keten
De perfecte oplossing voor het bevestigen van verlichtingsoestellen in verschillende omgevingen.

4G16 draaiclip met tapeind
Snel monteerbare draaiklip uit verenstaal, ontworpen om een montagepunt met draadeind op akoestische T-rasterprofielen aan te brengen. Eenvoudig te verwijderen zonder schade aan het raster.

4G16 draaiklem met vleugelmoer
Snel, twist to install clip for a threaded stud and wing nut mounting point on acoustical t-grid applications.


4G16H draaiclip met 90° normaal gat
Snel monteerbare draaiklip uit verenstaal, ontworpen om een montagepunt voor ketting of CADDY Speed Link op akoestische T-rasterprofielen aan te brengen. Eenvoudig te verwijderen zonder schade aan het raster.

T-roosterklem, bovenste bevestiging
Eenvoudig te installeren datakabel- en leidingondersteuning die stabiliteit en zekerheid biedt bij bevestiging van kabels boven het raster van systeemplafonds. Top montage.


T-roosterklem, zijmontage
Eenvoudig te installeren datakabel- en leidingondersteuning die stabiliteit en zekerheid biedt bij bevestiging van kabels boven het raster van systeemplafonds. Zijdelingse montage.

Draaibare clip met tapeind 4G24
Snel monteerbare draaiklip uit verenstaal, ontworpen om een montagepunt met draadeind op akoestische T-rasterprofielen aan te brengen.

Onafhankelijke ondersteuningsclip
Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.