nVent CADDY piramide universele ondersteuning
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY piramide universele ondersteuning
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Roestvrijstalen bevestigingsmoeren maken aangepaste methoden voor bevestiging aan de voetsteunen mogelijk, waaronder eenvoudige bevestiging van roestvrijstalen strut montage profielen, draadstangen of andere project-specifieke materialen
- Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting
- Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim
- Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken
- Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing
- PBU16 bevat twee vierkante uitsparingen die het toelaten een H frame ondersteuning te bouwen (305mm breed) doormiddel van strutprofielen
- Voet is gemaakt van UV-bestendig thermoplastic materiaal
Specificaties
| Veiligheidsfactor statische belasting | 3:01 |
| Temperatuur | -45 to 65 °C |
| Temperatuur | -50 to 150 °F |
| Materiaal | Polyethyleen;Polypropyleen;Roestvrij staal 18-8 (en 1,4305) |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.