Plastic klemmen en clips
Filter toegepast: 1
Producten | 21 resultaten (43 artikelen)

In te drukken inzetstuk
Innovatief plastic anker voor licht gewichten. Zo ontworpen dat het middels je duim in een gat van 6mm geduwd kan worden.

Plastic klem voor elektriciteitsbuis
Innovatief assortiment halogeenvrije, kunstof klemmen voor de installatie van kunststof buizen aan verschillende constructies dankzij het in-elkaar- klik design.

In te drukken inzetstuk voor beton
Halogeenvrije, kunststoffen montageplug om buisklemmen aan de beton constructie te bevestigen. Ontworpen om in een gat van 6mm met de duim te monteren.

Enkelvoudige kabelsteun met plug
Kabelklem voor montage van een kabel aan het beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.

Verbindingsplaat voor spijkerpistool
Halogeenvrij, kunststoffen bevestigingsplaatje van kabelklemmen voor schietbevestiging. Ontworpen voor de bevesting met de meest populaire gas en batterij aangedreven schiethamers.

Dubbele kabelbeugel met plug
Dubbele kunststof kabelbeugel, halogeenvrij, met klemplug voor directe montage aan het beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.

In te drukken inzetstuk voor plaatmetaal
Halogeenvrije, kunststoffen montageplug om buisklemmen aan plaatstaal (warmdakplaten) te bevestigen. Ontworpen om in een gat van 6mm met de duim te monteren.

Dubbele kabelbeugel voor schiethamer
Kunststof kabelbeugel, halogeenvrij, dubbel, voor schietmontage aan het beton. Geschikt voor installatie met de meest populaire gas- en batterij schiethamers op de markt.

Flexibele kunststof leiding en buisklem
Innovatief assortiment halogeenvrije, kunstof klemmen voor de installatie van kunststof buizen aan verschillende constructies dankzij het in-elkaar- klik design.

Kabelhouder met plug
Enkele kunststof kabelbundelhouder voor max. 40 kabels met klemplug voor bevestiging aan beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.

Kabelgootinzetstuk voor geperforeerde kabelgoot
Halogeenvrije, kunststoffen montageplug om buisklemmen aan geperforeerde kabelgoten te bevestigen. Eenvoudig draai-systeem.

Basis kunststof elektriciteitsbuisklem
Innovatief assortiment klemmen voor de installatie van kunststof elektriciteitsbuizen aan verschillende constructies dankzij het in-elkaar-klik ontwerp dat compatibel is met indrukinzetstukken en schroeven.